Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ED660/CG85-95S Commercial Dryer
Girbau

ED660/CG85-95S Commercial Dryer

Google-Übersetzung,

Der Trockner CG85-95S bietet unübertroffene Leistung, Programmierbarkeit und reibungslose, fortschrittliche Trocknungstechnologie für eine neue, branchenweit einzigartige Kapazität von 85-95 Pfund Ladegewicht. Die intelligente Konstruktion hält die Wärme im Trockner, leitet Feuchtigkeit aus der Ladung ab und sorgt gleichzeitig für eine kühle und flüsterleise Arbeitsumgebung, kürzere Trocknungszeiten, niedrigere Energiekosten und maximalen Durchsatz bei kompakter Stellfläche. Erhältlich in Modellen mit Erdgas- (LP), Elektro- und Dampfheizung.

Spezifikation
  • Capacity lbs 95
    Cylinder Volume cu ft 23.3
    Cylinder Diameter inch 37
    Cylinder Depth inch 37.4
    Net Weight lbs 850
    Crated Weight lbs 901
    Machine Width inch 39.4
    Machine Depth inch 52.9
    Machine Height inch 
         Gas/Electric 72
         Steam73.2
    Door Opening inch 28
    Floor to Door inch 27.4
    Shipping Dimensions Inch
    (WxDxH) 40.6 x 57.1 x 78.1
    Drum Motor Power Hp 1.14
    Extraction Motor Power Hp 0.74
    Air Make Up sq in 225
    Exhaust Diameter inch 7.9
    Exhaust Air Flow cfm 825.2
    Electric Heating kW 30.8
    Gas Connection inch 1/2 BSP
    Gas Heating BTU/h 147,781
    Gas Supply Pressure wc 7
    Steam Connection inch 
         Inlet 3/4 NPT
         Outlet 1/2 NPT
    Steam Heating BTU/h at 130 PSI 145,596
    BHP Consumption BHP at 130 PSI 3.48

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-CG85-95S
  • ProduktfamilieDrying Tumblers
  • ProduktgruppeCG-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000639
  • ETIM-NameTumble dryer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry driers
  • Klassifizierung11 21 73
  • Format2014TitelCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 31
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit