Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP24130 Compact+ 5-In-One Ironing System
Girbau

CP24130 Compact+ 5-In-One Ironing System

Google-Übersetzung,

Das Compact+ 5-in-One-Bügelsystem wurde für mittel- und großvolumige Wäschereien entwickelt, in denen der Platz knapp ist. Fuß pro Minute – Verbesserung von PPOH (Pfund pro Bedienerstunde).

Es ist wie nichts anderes. Das Continental Compact+ 5-in-One-Bügelsystem bietet ein kompaktes Design und überlegene Flexibilität, die es Wäschereien mit mittlerer und hoher Produktion ermöglicht, eine Vielzahl von Artikeln auf bis zu vier Bahnen schnell zuzuführen, zu bügeln, zu falten, zu stapeln und zu sammeln. Dieses platzsparende System erzeugt Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Fuß pro Minute; ist in Durchmessern von 24 Zoll und 32 Zoll mit einer Endbreite von 130 Zoll erhältlich; und verwendet Wärme aus Erdgas oder Flüssigpropan (LP).

FLEXIBILITÄT AUF KLEINEN RÄUMEN

Der Compact+ 5-in-One eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Maschinen zu haben, um eine hochwertige Endverarbeitung zu erzielen. Das 5-in-One-Gerät wurde für maximale Produktivität bei beengten Platzverhältnissen entwickelt und liefert unübertroffene Ergebnisse in kürzerer Zeit bei geringerem Platzbedarf.

MULTIFUNKTIONSFÄHIGKEIT UND KONFIGURIERBARKEIT

Der vakuumunterstützte Zuführtisch, eine einzigartige Option der Compact+ 5-in-One, vereinfacht die Leinenzuführung, maximiert die Produktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit und gewährleistet qualitativ hochwertige Ergebnisse. Während die Artikel in den Compact+ 5-in-One eingeführt werden, richtet und breitet ein optionaler Verteiler/Zuführer die Artikel aus, um die Produktivität zu steigern. Die Bügelmaschine passt die Bügelgeschwindigkeit und -temperatur automatisch an den Feuchtigkeitsgehalt des Kleidungsstücks an und sorgt so für ein hochwertiges Finish. Der integrierte Falzapparat führt je nach Bedarf ein bis zwei Längsfaltungen und ein, zwei oder drei Querfaltungen durch. Ein optionaler Stapler, der sowohl für die linke als auch für die rechte Ausgabe erhältlich ist, steigert die Produktivität weiter.

FALTBARE FLEXIBILITÄT BEI SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN

Konfigurierbar für eine, zwei oder vier Arbeitsspuren, mit einer Spur für Bettlaken, zwei für Tischwäsche und vier für Kleinteile, einschließlich Servietten und Kissenbezügen, bietet die Compact eine unübertroffene Flexibilität. Es bietet standardmäßig vierbahnige Sammeloptionen und ein- oder zweibahnige Querfaltungen mit Luftdüsen, Umkehrförderern und Messerklingenunterstützung sowie Stapeln. Eine Bypass-Option ermöglicht den Warenausgang an der Vorder- oder Rückseite der Maschine, und für kleinstückige Waren ist optional ein zwei- oder vierbahniger Drapierungsspeicher erhältlich.

ÜBERLEGENE PROGRAMMIERBARKEIT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Ausgestattet mit einer intuitiven Steuerung mit 20 voreingestellten und 20 anpassbaren Programmen bietet das Compact+ 5-in-One eine Touchscreen-Steuerung über Bügelparameter, Fehler, Alarme oder Änderungen in Verarbeitung und Diagnose. Die Steuerung interagiert nahtlos mit optionaler Ausrüstung und gewährleistet unübertroffene Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität für mehrere Artikel und Kontrolle über den Artikeltyp. Bediener wählen eine Programmnummer aus und drücken Start. Ein kurzer Knopfdruck durch die Bediener weist verschmutzte oder zerrissene Artikel automatisch aus, und ein breiter, geneigter Zuführtisch bietet eine bessere Sicht auf die Artikel während des Zuführens.

DREI UNABHÄNGIGE HEIZZONEN (OPTIONAL)

Die Compact+ 5-in-One ist eine hocheffiziente Maschine, die drei Temperaturzonen und ein modulierendes Heizsystem innerhalb der Walze beibehält, um stets sicherzustellen, dass die Walzentemperatur für eine gleichmäßige Wärme und maximale Effizienz richtig reguliert wird. Diese modulierenden Wärmezonen liefern bis zu 30 Prozent Energieeinsparung und senken damit die Betriebskosten.

GEBAUT FÜR DEN STÄNDIGEN GEBRAUCH

Der Compact wurde für den Dauereinsatz und eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet eine einfache Wartung, einschließlich eines selbstreinigenden Abluftventilators, und eine branchenführende Garantie von 7/5/3 Jahren.

Spezifikation
  • Cylinder Diameter inch 24
    Usable Cylinder Width inch 130
    Evaporation Capability gal/h 22.5
    Ironing Speed ft/min 13-39
    Net Weight lbs (machine only) 8800
    Crated Weight lbs (machine only) 9480
    Machine Width inch 
         machine only 169.4
         with stacker 220.3
    Machine Depth inch 
         machine only 89.2
         with stacker 124.2
         with feeder & accumulator 142
         with accumulator & stacker 169.8
    Machine Height inch 87.7
    Shipping Dimensions inch WxDxH 198.8 x 86.6 x 85.8
    Feed Height inch 43.3
    Exhaust Diameter (x2) inch 4.9
    Exhaust Pressure inch W.C. 1.18
    Minimum Exhaust Pressure cfm 647 per lane
    Gas Connection inch 
         Natural 1
         Propane 3/4
    Gas Heating BTU/h 340,873
    Required Inlet Gas Pressure PSI 2-3
    Gas Supply Pressure (dynamic) inch W.C. 8
    Compressed Air Connection inch 1/2 NPT ID
    Compressed Air Flow cfm 14.2 @ 87-145 PSI 

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-CP24
  • ProduktfamilieIroning Systems
  • ProduktgruppeCompact 5-in-One
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC003572
  • ETIM-NameIroning system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry fittings and equipment
  • Klassifizierung11 21 73.23
  • Format2014TitelCommercial Ironing Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 25
  • OmniClassTitelCommercial Ironing and Pressing Machines

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit