Die Hochleistungs-Waschschleuderautomaten der E-Serie wurden entwickelt, um die Wasser-, Strom- und Gaskosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Gewerbliche Waschmaschinen der E-Serie bieten mehr Leistung mit weniger Arbeitskraft, natürlichen Ressourcen und Chemikalien. Die Frontlader-Waschmaschine der E-Serie ist in Modellen mit einer Kapazität von 20 bis 255 Pfund erhältlich.
INSTALLATION DER ZERO-IMPACT-WASCHMASCHINE
Das freistehende Design der E-Serie ermöglicht eine schnelle Installation und einen Betrieb am selben Tag. Im Gegensatz zu fest montierten Unterlegscheiben müssen Unterlegscheiben der E-Serie nicht mit Betonfundamenten verschraubt werden. Die Maschinen sind mit einem Multi-Directional Springs (MDS)-System konstruiert, das 95 Prozent aller Vibrationen während des Waschvorgangs absorbiert. Dies ermöglicht die Installation an unkonventionellen Orten, einschließlich Waschküchen mit Fußbodenheizung – alles mit geringer oder keiner Bodenvorbereitung oder Kosten. Darüber hinaus ermöglicht das freistehende Design den Wäschereien, Waschmaschinen der E-Serie ohne Beeinträchtigung der Einrichtung einfach umzustellen.
SUPER-SPEED-EXTRAKT
Kommerzielle Frontlader-Waschmaschinen der E-Serie erreichen leise und sanft Extraktionsgeschwindigkeiten von bis zu 405 G-Kraft, etwa 280 G-Kraft mehr als die meisten fest montierten Waschmaschinen. Die Hochgeschwindigkeitsextraktion entfernt mehr Wasser aus jeder Ladung – das reduziert die Trockenzeit, die Betriebszeit, den Betriebsmittelverbrauch und die Arbeitskosten. Durch die Verkürzung der Trockenzeit werden auch schädliche Hitzeeinwirkung und mechanische Einwirkung reduziert, was zu weniger Wäscheverschleiß führt. Leinen hält länger und Ihre Trockner auch, die weniger Stunden pro Tag laufen. Gewerbliche Frontlader-Waschmaschinen der E-Serie sorgen für eine effizientere und produktivere Wäscherei.
ENERGIEEFFIZIENT
Die Technologie der E-Serie ermöglicht eine überragende Waschqualität und verbraucht erheblich weniger Wasser als viele Waschmaschinen der Konkurrenz. Die E-Serie ist ohne Sumpf konstruiert – ein Wasserauffangbereich am Boden der Waschmaschine. Dies spart bis zu 3 Gallonen Wasser bei jeder Füllung im Vergleich zu Maschinen, die mit einem äußeren Wannensumpf ausgestattet sind. Weniger Wasserverbrauch bedeutet geringere Kosten für die Warmwasserbereitung und einen geringeren Chemikalienverbrauch. Das AquaFall™-System der E-Serie verbessert die Effizienz weiter. Wasser tritt durch Löcher in den Trommelhebern in die Waschtrommel ein. Wenn sich die Trommel dreht, geben Heber Wasser von oben ab, was eine überlegene Ladungssättigung, Chemikaliendurchdringung und Spülung ermöglicht. Das AquaMixer™-System von Continental verbessert auch die Waschwirkung, indem es heißes und kaltes Wasser mischt, um präzise Badtemperaturen zu erreichen und den Warmwasserverbrauch zu minimieren.
PFLEGELEICHT
Um die Wartungszeit und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren, sind alle Komponenten, die regelmäßig gewartet werden müssen, leicht zugänglich. Die obere Platte der Waschmaschine kann schnell entfernt werden, der Abfluss ist leicht zugänglich und das Übertragungssystem kann gewartet werden, indem einfach die hintere Platte der Waschmaschine entfernt wird. Lager sind lebenslang geschmiert, der Poly-V-Riemen muss nicht gespannt werden und Lager und Dichtungen lassen sich einfach austauschen, ohne die Waschtrommel auszubauen. Die Maschinen verfügen außerdem über abgerundete Ecken, um Stöße und Quetschungen des Bedieners zu vermeiden und die Reinigung der Maschine zu erleichtern.
WASCHMASCHINEN DER E-SERIE SIND EINFACH ZU PROGRAMMIEREN
Die E-Serie bietet drei programmierbare Steuerungen – Logi , Logi Pro und Inteli. Die Steuerungen sind der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität der Wäscherei vor Ort. Wieso den? Durch das Anpassen von Programmen an einen bestimmten Ladungstyp verkürzt die Steuerung die Zeit, die zum Verarbeiten einer Ladung erforderlich ist, und steigert so die Produktivität. Waschmaschinen mit fester Zeitsteuerung bieten diese Flexibilität nicht und haben folglich längere Zykluszeiten und eine geringere Produktivität. Darüber hinaus bietet die Steuerungsflexibilität der E-Serie Schutz vor kostspieligen Wäscheschäden durch unnötige Verarbeitung und chemische Schäden. Trotz ihrer fortschrittlichen Technologie könnten die Bedienelemente nicht einfacher zu bedienen sein. Sobald die Programme eingestellt sind, wählt der Bediener einfach eine Programmnummer aus und drückt auf Start.
Logi Control (Logic) – 30- und 40-Pfund-Modelle – Die hochflexible Logi Control, erhältlich für die Modelle EH030 und EH040, bietet acht individuell modifizierbare Programme – jedes mit bis zu neun Bädern, einschließlich mehrerer Vorwasch-, Wasch- und Spülzyklen. Variablen in jedem Bad – einschließlich Waschtemperatur, Wasserstand, Zykluszeiten, Rotation und G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten – können für maximale Effizienz je nach Beladungstyp individuell programmiert werden. Waschmaschinen der E-Serie mit Logi Controls können für die automatische Chemikalieninjektion programmiert werden, wodurch eine konsistente Reinigung gewährleistet und Gewebeschäden durch übermäßige Verwendung von Chemikalien vermieden werden.
Logi Pro Control – 20-Pfund-Modell – Das hochflexible Logi Pro Control bietet 25 individuell modifizierbare Programme – jedes mit bis zu 11 Bädern, einschließlich mehrerer Vorwasch-, Wasch- und Spülzyklen. Variablen in jedem Bad – einschließlich Waschtemperatur, sechs Wasserstufen, Zykluszeiten, Rotations- und G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten – können für maximale Effizienz je nach Beladungstyp individuell programmiert werden. Waschmaschinen der E-Serie mit Logi Pro Controls können für die automatische Chemikalieninjektion programmiert werden, wodurch bei jedem Waschgang eine konsistente Reinigung gewährleistet und die Möglichkeit einer übermäßigen Verwendung von Chemikalien und daraus resultierender Beschädigung des Gewebes ausgeschlossen wird.
Inteli Control (Intelligent) – 30- bis 255-Pfund-Modelle – Continentals flexibelste und dynamischste Steuerung aller Zeiten, die Inteli ermöglicht die vollständige Kontrolle aller bedingten Aspekte des Waschprozesses! Ausgestattet mit einem LCD-Display mit leicht verständlichen Symbolen, die den Zyklus- und Programmierstatus anzeigen, kann die Steuerung manuell oder mit einer Speicherkarte programmiert werden. Mit 20 vorprogrammierten Zyklen und bis zu 79 individuell modifizierbaren Zyklen können Benutzer die Wassertemperatur (nach Grad), die Waschrotationsgeschwindigkeit und -dauer, fünf Ein-/Aus-Waschrotationskombinationen, mehrere Wasserstände und das Abkühlen des Bades (nach Grad) steuern. und sechs programmierbare Extraktionsgeschwindigkeiten. Der Inteli ist so flexibel, dass er für einen Waschgang von nur drei Minuten bis hin zu einem stunden- oder tagelangen Dauerprogramm programmiert werden kann. Eine optionale Zusatzheizung ermöglicht eine graduelle Erhöhung der Badewassertemperatur. Optionales Einweichen über Nacht und verzögerter Start sind ebenfalls Standardfunktionen.
BEWÄHRTE KONSTRUKTION, HALTBARKEIT & LANGLEBIGKEIT
Waschmaschinen der E-Serie verfügen über langlebige Innen- und Außentrommeln aus Edelstahl AISI-304, die für den Dauereinsatz ausgelegt sind. Die Front-, Seiten- und Deckplatten sind aus Stahl gefertigt und mit dem einzigartigen Titan Steel Finish™ von Continental beschichtet, um ein hervorragendes Aussehen und Korrosionsbeständigkeit zu erzielen. Jede Komponente wird mit so wenig Schweißnähten wie möglich für unübertroffene Festigkeit konstruiert. Die übergroße Tür, die ein einfaches Be- und Entladen ermöglicht, ist außerdem mit einem robusten Bolzenscharnier ausgestattet, um den Strapazen des Dauereinsatzes standzuhalten. Von den abgerundeten Gehäuseecken bis hin zu den übergroßen Lagern und dem hochwertigen Dichtungssystem wurde kein Detail übersehen. Kein Wunder, dass die E-Serie durch eine solide Herstellergarantie abgesichert ist!