Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRB Folder
Girbau

FRB Folder

Google-Übersetzung,

SCHNELLES UND EINFACHES FALTEN IN QUALITÄT

Die Schlüsselfaktoren für Ihr Unternehmen: -Anpassungsfähigkeit: Das Angebot an Girbau-Falzmaschinen und ihre Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, je nach Größe und Art der zu falzenden Artikel die für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Maschinen auszuwählen. -Bessere Verwaltung: Die Fähigkeit des Ordners, auf integrierte Weise mit dem Flachwäsche-Bügelsystem zu kommunizieren, ermöglicht eine Steigerung der Produktivität und eine höhere Effizienz. -Einfache Programmierung: Das Inteli-System, das im gesamten Flachwäsche-Bügelsystem von Girbau verwendet wird, ermöglicht es jedem Bediener, die Funktionen des Ordners sehr einfach zu programmieren und auszuführen. -Vielseitigkeit: Die Ordner können auf einer beliebigen Anzahl von Bahnen verwendet werden, die jederzeit benötigt werden, um Falten zu erstellen, die sich an die Größe jedes Wäschestücks anpassen. -Synchronisation mit allen Muldenmangeln: Girbau Folder können mit jeder Mangel synchronisiert werden.

Spezifikation
  • Flatwork folder up to King Size
    Standard quality
    Automatic lanes (Primary folds) on 1, 2 or 4 lanes
    2 or 3 primary folds on 1, 2 or 4 lanes
    3 cross folds on 1 lane
    Available in 3000 / 3300 / 3500 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-FRB-folder
  • ProduktfamilieIndustrial Division
  • ProduktgruppeFolders FR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_47
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry folders
  • OmniClassNummer23-21 41 00
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit