Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer
Girbau

CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Google-Übersetzung,

Kommerzielle Trockner der KT-Serie ProDry2+

Der Inverter-betriebene ProDry2+ Trockner wurde für unübertroffene Trocknungseffizienz, Programmierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet erstklassige Funktionen, die zusammenwirken, um die Wäschereiproduktivität drastisch zu steigern, den Wäscheverschleiß zu reduzieren und die Trocknungsqualität zu verbessern. Ausgestattet mit der Premium Plus-Steuerung bieten ProDry2+-Trockner eine flexible Programmierbarkeit und verbesserte Diagnosefunktionen zusammen mit optionaler Feuchtigkeitserkennung, Feuerlöschung und automatischen Umkehrfunktionen.

Die langlebigen ProDry2+-Trockner sind für jahrelangen Dauereinsatz konstruiert und verfügen über hochbelastbare Edelstahlzylinder und werden durch eine branchenführende Werksgarantie abgesichert.

ENERGIEEFFIZIENZ

Mehrere Hauptmerkmale tragen zu einer höheren Energieeffizienz bei, darunter ein Inverter-angetriebener Motor, der mit minimalem Energieverbrauch maximale Leistung erzeugt, beim Hochfahren erheblich weniger Stromstärke benötigt, eine präzise Geschwindigkeitsregelung bietet und den Geräuschpegel verbessert. Darüber hinaus tragen eine sofortige elektronische Funkenzündung und ein modulares elektrisches System zu Zuverlässigkeit und einfacher Wartung bei, während ein Mehrbrenner-Heizsystem effizient und schnell die gewünschten Temperaturen erreicht.

ProDry2+ Trockner liefern dank sorgfältig ausgewogener Wärmeenergiezufuhr und Luftstrom eine schnelle Trocknung. Ein perfekt ausbalancierter Luftstrom verhindert zusätzlichen Verschleiß der Stoffe und verkürzt die Trocknungszeit. Das Heizsystem ist umschlossen – es fängt die angesaugte Luft auf und heizt sie vor dem Eintritt in den Tumbler vor – wodurch die Energiekosten gesenkt werden, ohne die Trockenzeit zu verlängern.

MIT PRODRY2+ BETRIEBSKOSTEN SENKEN

ProDry2+-Trockner wurden für schnelles Trocknen und Effizienz entwickelt und gleichen die Trocknungszeit und den BTU-Verbrauch aus, um den Energieverbrauch und die Arbeitskosten zu senken. Gleichzeitig maximieren sie den Wäschedurchsatz, indem sie die Trockenzykluszeiten verkürzen, um sie besser an die Waschzykluszeiten anzupassen. Während die meisten Trockenprogramme 30 Prozent länger laufen als Waschprogramme, trocknen ProDry2+ Trockner die Wäsche schneller – was die Produktivität verbessert. ProDry2+ Trockner vereinen schnelles Trocknen mit Energieeffizienz für unübertroffene Ergebnisse und eine Reduzierung der Kosten.

ERGONOMISCH & PFLEGELEICHT

Ergonomisch und einfach zu warten, verfügen die ProDry2+ Trockner über selbstreinigende Flusensiebe, die einen maximalen Luftstrom unterstützen. Zur Wartungsfreundlichkeit tragen außerdem bequem zugängliche Komponenten und eine automatische Rückschlagklappe bei, die das Eindringen von Außenluft in die Waschküche verhindert. Da die Ergonomie wichtig ist, verfügen die Tumbler über übergroße Stahltüren mit verstärkten Metalltürstangen und -scharnieren – was das Be- und Entladen vereinfacht.

KOMPAKTES DESIGN VON CG55-65

Der kompakte Trockner ProDry2+ CG55-65 passt durch eine 36-Zoll-Standardtür, nimmt weniger Platz ein und bietet mehr Trocknungskapazität als die meisten Trockner mit einer Kapazität von 50 Pfund! Mit einer Breite von 34,5 Zoll ist der Becher CG55-65 superschlank, sodass er in kleinere Räume passt. Dank innovativer Technik bietet er jedoch auch eine große Kapazität und Produktivität!

UNÜBERTROFFENE HALTBARKEIT

Langlebigkeit zeichnet ProDry2+ aus. Die Becher sind mit robusten Edelstahlzylindern ausgestattet; ein Inverter-angetriebener Motor mit benutzerdefinierter Geschwindigkeit; Front-, Seiten- und Deckplatten aus Stahl, innen und außen mit elektrostatisch aufgetragener, eingebrannter Farbe für hervorragende Haftung und Korrosionsbeständigkeit beschichtet; ein Vollriemenantriebssystem mit gusseisernen Riemenscheiben und dauerhaft abgedichteten Lagern für einen leisen, wartungsarmen Betrieb; und strapazierfähige Trittplatten und Wagenstoßstangen, um die Becher vor Kerben und Kratzern zu schützen.

Eine exklusive Rückplatte aus geglühtem Edelstahl (Standard bei allen Modellen außer CG115-25, CG165-75 und CG195-205) trägt zu einer längeren Maschinenlebensdauer bei und verringert auch die Reibung durch herumwirbelnde Wäsche – wodurch die Lebensdauer der Wäsche verlängert wird.

AXIALER LUFTSTROM FÜR EFFIZIENZ BEI KLEINEN LASTEN - CG55-65 MODELLE

ProDry2+ Trockner mit kleiner Kapazität verfügen über einen axialen Luftstrom, ein System, das erwärmte Luft von hinten nach vorne durch die Ladung leitet. Perforierte Zylinder und Trommelheber maximieren den Luftstrom und die Taumelwirkung und verhindern gleichzeitig ein Verheddern. Das Ergebnis ist eine schnelle und effiziente Trocknung – genau das, was lokale Wäschereien wollen!

RADIALER LUFTSTROM FÜR GRÖSSERE LASTEN – MODELLE CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75 & CG195-205

ProDry2+-Trockner mit großer Kapazität sind mit radialem Luftstrom ausgestattet – einem System, das erwärmte Ansaugluft auffängt und gleichmäßig im gesamten Zylinder verteilt. Der radiale Luftstrom sorgt für eine maximale Ladungstrennung bei großen Ladungen und sperrigen Gegenständen und nutzt die gesamte Kapazität des Trockners für eine schnelle und gleichmäßige Trocknung. Wenn erhitzte Luft von der Oberseite des Korbs freigesetzt wird, fällt die Wäsche, die von unten nach oben gedreht wird, und trennt sich durch den gesamten Zylinder. Gleichzeitig wird erwärmte Luft durch und um die Ladung gepresst – wodurch heiße Stellen eliminiert werden.

BEDEUTUNG DER SICHERHEIT - ISS BRANDMELDERUNG UND LÖSCHEN

Continental ist sich der Bedeutung von Sicherheit bewusst. Aus diesem Grund haben wir ProDry2+ Trockner mit einem optionalen integrierten Sprinklersystem (ISS) ausgestattet, einem Erkennungs- und Löschgerät, das Trocknerbrände unterdrückt, bevor sie außer Kontrolle geraten. ISS, das für Gas- und Dampfgeräte verfügbar ist, ist immer aktiv – auch nach Abschluss einer Ladung – und bietet Wäschereien zusätzlichen Schutz, wenn eine Wäscherei unbeaufsichtigt ist. Wenn ISS-Sensoren ein Feuer in der Trocknertrommel erkennen, dreht sich die Trommel und verteilt Wasserdampf – wodurch die Wäsche gesättigt und das Feuer gelöscht wird. ISS überwacht weiterhin den Zustand des Trockners und startet neu, wenn erneut ein Feuer erkannt wird.

PREMIER PLUS MIKROPROZESSORSTEUERUNG

Die Premier Plus Touchscreen-Steuerung des Trockners – entwickelt für mehr Flexibilität und Effizienz – ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, darunter bis zu 30 programmierbare Zyklen; eine Erinnerung, das Flusensieb zu reinigen; eine Anti-Falten- und erweiterte Schleuderfunktion, die eine unbeheizte Schleuderbewegung nach dem Ende-des-Zyklus-Signal einleitet, um das Auftreten von Falten bei unbeaufsichtigten Ladungen zu reduzieren; ein externer Zyklusende-Ausgang, um Bedienern dabei zu helfen, zu erkennen, wann eine Ladung abgeschlossen ist; programmierbare Reversier- und Rotationszeit; eine schnelle Vorschuboption, damit Bediener eine laufende Maschine schnell vorrücken können; und Prüfinformationen auf der LED-Anzeige. Mit mehreren programmierbaren Zyklustypen – Zeittrocknen, automatisches Trocknen oder Feuchtigkeitsmessung von Continental – bieten ProDry2+-Trockner die ultimative Trocknungstechnologie und Lastmanagementkontrolle.

FEUCHTIGKEITSSENSENDE TECHNOLOGIE

Das Feuchtigkeitssensorsystem Linen Life Extension (LLE) von Continental ist sehr zuverlässig und extrem genau. Mit 20 programmierbaren Zyklen mit bis zu 12 programmierbaren Trockengraden und einer zusätzlichen programmierbaren Heizzeit kann LLE jeden Trockengrad von null bis 40 Prozent erreichen. Um genaue Feuchtigkeitsmesswerte zu gewährleisten, bietet das LLE-System eine extrem große Kontaktfläche zwischen Last und Oberfläche. Im Gegensatz zu einigen verfügbaren Feuchtigkeitsmesssystemen nutzt das LLE-System von Continental die gesamte Oberfläche der Heber innerhalb des Trockenzylinders als Sensoren. Diese Erhöhung der Lastkontaktfläche liefert äußerst genaue Feuchtigkeitsmesswerte. Wenn die Beladung den voreingestellten Zieltrockengrad erreicht hat, schaltet die Steuerung den Trockner ab – das spart Energie, Zeit und Arbeit. Das Ergebnis? Trockengut erfährt weniger Schäden mit bis zu 31 Prozent weniger Faserverlust. LLE reduziert effektiv Übertrocknung und daraus resultierende Gewebeschäden und senkt Energie- und Arbeitskosten.

Spezifikation
  • Capacity up to 205 lbs
    Cylinder Diameter 50.75 inch
    Cylinder Depth 50 inch
    Cylinder Volume 58.5 cu ft
    Net Weight (gas models) 1550 lbs
    Net Weight (steam models) 1700 lbs
    Crated Weight (gas models) 1820 lbs
    Crated Weight (steam models) 1970 lbs
    Machine Dimensions (WxDxH) 53.12 x 76.35 x 94 inch
    Door Opening 26.89 inch
    Floor to Door 33.86 inch
    Shipping Dimensions (WxDxH) 55.63 x 81.25 x 99 inch
    Exhaust Diameter 12 inch
    Exhaust Air Flow 2450 cfm
    Exhaust Back Pressure 0.80 WCI
    Required Makeup Air 525 sq in
    Gas Connection 1 inch NPT
    Gas Heating 425,000 BTU/h
    Gas Pressure – Natural Gas* 10.5 / 6.5 / 5 wc
    Gas Pressure – Propane* 13 / 11 / 10 wc
    Steam Connection 3/4 inch NPT
    Condensate Outlet Connection 1 inch NPT
    Steam Heating @ 100 PSI 648,000 BTU/h
    BHP Consumption @ 100 PSI 18.8 BHP
Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-cg195205
  • ProduktfamilieDrying Tumblers
  • ProduktgruppeProDry2+
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000639
  • ETIM-NameTumble dryer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry driers
  • Klassifizierung11 21 73
  • Format2014TitelCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 31
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit