Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6013 Commercial Washer-Extractor

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Waschschleuderautomaten der HS-Serie wurden entwickelt, um die Wasser-, Strom- und Gaskosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Gewerbliche Waschmaschinen der HS-Serie bieten mehr Leistung mit weniger Arbeitskraft, natürlichen Ressourcen und Chemikalien. Die Frontlader-Waschmaschine der HS-Serie ist in Modellen mit einer Kapazität von 8 bis 110 Kilo erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-hs6013
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeHS-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1325
  • Breite (mm)796
  • Tiefe (mm)887
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)344
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWasher extractors
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit