Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PB5132 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB5132 Heated-Roll Flatwork Ironer

Google-Übersetzung,

Mangeln der PB-Serie verfügen über ein exklusives Kinematic®-Gurtspannsystem, das dreieinhalb Mal mehr Druck auf die Wäsche ausübt als herkömmliche Mangeln mit Rollen. Dieses System, kombiniert mit einem integrierten Edelstahl-Vakuumverteiler und einer hohen BTU-Eingabe, verdunstet Feuchtigkeit schnell und macht das Bügeln in einem Durchgang ohne Trocknerkonditionierung möglich. Die Wäsche kann direkt von der Waschmaschine zur Bügelmaschine geführt werden, was wertvolle Arbeit und Energie spart!

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-pb5132
  • ProduktfamilieHeated-Roll Ironers
  • ProduktgruppePB Ironers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1630
  • Breite (mm)4103
  • Tiefe (mm)1173
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC003572
  • ETIM-NameIroning system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlatwork ironers
  • Klassifizierung11 21 73.23
  • Format2014TitelCommercial Ironing Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 23
  • OmniClassTitelCommercial Flat Work Ironers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit