Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMG033 Commercial Washer
Girbau

RMG033 Commercial Washer

Google-Übersetzung,

G-Flex fest montierte gewerbliche Waschmaschinen für hauseigene Wäschereien

G-Flex-Waschschleudermaschinen – die fortschrittlichsten fest montierten Waschmaschinen von Continental – erzeugen Extraktionsgeschwindigkeiten von bis zu 200 G-Kraft, bieten eine hochgradig programmierbare Steuerung und liefern hervorragende Ergebnisse mit weniger Wasser und Energie.

Hochgeschwindigkeitsextraktion verbessert die Produktivität

G-Flex Unterlegscheiben erzeugen Auszugsgeschwindigkeiten von 200 G-Kraft, während die meisten anderen fest montierten Unterlegscheiben nur Geschwindigkeiten von 75-150 G-Kraft erreichen. Mit zunehmender Extraktionsgeschwindigkeit steigt auch die Menge an Feuchtigkeit, die jeder Ladung während des Extrahierens entzogen wird. Im Gegenzug benötigen Ladungen weniger Zeit zum Trocknen, was die Produktivität verbessert, den Trocknerverbrauch reduziert und den Erdgasverbrauch senkt.

Programmierbare Extraktionsgeschwindigkeiten

G-Flex Waschmaschinen bieten die Flexibilität von sechs programmierbaren Extraktionsgeschwindigkeiten, einschließlich 100, 140 und 200 G-Kraft. Die G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten können angepasst werden, um die spezifischen Fundamentanforderungen der meisten Wäschereien zu erfüllen. Nicht alle hauseigenen Wäschereien verfügen über das 8-Zoll-Betonfundament, das für den Betrieb einer fest montierten Waschmaschine mit 200 G-Kraft erforderlich ist. Der G-Flex kann auf einer geringeren Grundlage betrieben werden, indem der G-Force-Auszug entsprechend angepasst wird. Die programmierbare G-Force ist entscheidend, wenn die Installationsvariablen nicht ideal sind.

Einphasige Leistung

G-Flex Waschmaschinen werden mit einphasiger Stromversorgung betrieben – was die Installation vereinfacht.

Logi Pro-Steuerung

Hervorragende Programmierbarkeit bedeutet, dass Wäschereien eine Vielzahl von Stoffen und Ladungsarten je nach spezifischen Wäscheanforderungen richtig reinigen können. Die hochflexible Logi Pro Control bietet 25 individuell modifizierbare Programme – jedes mit bis zu 11 Bädern, inklusive mehrfachem Vorwaschen, Waschen und Spülen. Variablen in jedem Bad – einschließlich Waschtemperatur, Wasserstand, Zykluszeiten, Rotation und G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten – können für maximale Effizienz je nach Beladungstyp individuell programmiert werden. Trotz ihrer fortschrittlichen Technologie könnten die Bedienelemente nicht einfacher zu bedienen sein. Sobald die Programme eingestellt sind, wählt der Bediener einfach die Programmnummer aus und drückt auf Start!

Automatische chemische Injektion

G-Flex-Waschmaschinen bieten zwei Möglichkeiten zur Abgabe von Chemikalien – manuell über einen oben montierten Spender für Trocken- und Flüssigchemikalien oder automatisch über eine Chemikalieneinspritzung. Der oben montierte Chemikalienspender verfügt über bis zu vier Fächer – eines für Waschmittel, eines für die optionale Vorwäsche und zwei für reine Bleichmittel und saure/neutralisierende Produkte. Ein leistungsstarkes Kammerspülsystem (optional) reduziert den Wartungsaufwand, indem es jede Kammer nach jedem Zyklus gründlich reinigt. Die automatische Injektion von Flüssigchemikalien hingegen gewährleistet nicht nur eine konsistente Reinigung bei jedem Waschgang, sondern eliminiert auch die Möglichkeit einer übermäßigen Verwendung von Chemikalien und daraus resultierender Schäden am Stoff durch Bedienerfehler.

Energieeffizient

Vollgepackt mit grün eingravierten Merkmalen verfügen G-Flex Unterlegscheiben über ein Design ohne Sumpf, das mit jeder Füllung bis zu drei Gallonen Wasser spart. Das exklusive AquaFall™-System spart zusätzlich Wasser. AquaFall gibt Wasser durch Löcher in den Fasshebern für eine bessere Sättigung und Spülung in jede Ladung ab. Wäschereien wiederum sparen Wasser und Heizkosten für das Wasser. Das GFlex AquaMixer™-System mischt heißes und kaltes Wasser, um präzise Badtemperaturen zu erreichen und den Warmwasserverbrauch zu minimieren

Einfach zu warten und langlebig konstruiert

G-Flex Unterlegscheiben verfügen über langlebige Innen- und Außentrommeln aus Edelstahl AISI-304. Die Front-, Seiten- und Deckplatten sind aus Stahl gefertigt und mit dem einzigartigen Titan Steel Finish™ von Continental beschichtet, um ein hervorragendes Aussehen und Korrosionsbeständigkeit zu erzielen. Eine übergroße Tür, die ein einfaches Be- und Entladen ermöglicht, ist mit einem robusten Bolzenscharnier ausgestattet, um den Strapazen des Dauereinsatzes standzuhalten. Kein Wunder, dass G-Flex durch eine führende ContinentalCare™-Garantie von 5/3 Jahren unterstützt wird.

Spezifikation
  • Capacity 33 lbs
    Cylinder Diameter 24.4 inch
    Cylinder Depth 16.4 inch
    Cylinder Volume 4.5 cu ft
    Net Weight 525 lbs
    Crated Weight 580 lbs
    Machine Width 29.5 inch
    Machine Depth 32.25 inch
    Machine Height 52.9 inch
    Door Opening 12.9 inch
    Floor to Door 20 inch
    Shipping Dimensions 30.6 x 37.9 x 58.8 inch
    Washing Speed 47 rpm
    Spin Speeds 47/100/380/540/635/760 rpm
    G-force 50/100/140/200
    Static Force Transmitted 721 lbs
    Dynamic Force Transmitted 1387 lbs
    Frequency of Dynamic Force 12.7 Hz
    Drain Diameter 3 inch (mm) 3 (80)
    Water Inlets 2 @ 3/4 inch
    Recommended Water Pressure 30-60 PSI
    Water Flow 16 gal/min
    Total Power 0.85 kW
Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-rmg033
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeRMG-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFront-loading washers
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit