Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google-Übersetzung,

Unterlegscheiben der RMG-Serie erzeugen Auszugsgeschwindigkeiten von 200 G-Kraft, während die meisten anderen fest montierten Unterlegscheiben nur Geschwindigkeiten von 75-150 G-Kraft erreichen. Mit zunehmender Extraktionsgeschwindigkeit steigt auch die Menge an Feuchtigkeit, die jeder Ladung während des Extrahierens entzogen wird. Im Gegenzug benötigen Ladungen weniger Zeit zum Trocknen, was die Produktivität verbessert, den Trocknerverbrauch reduziert und den Erdgasverbrauch senkt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-rmg617
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeRMG-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1344
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1063
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)255
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFront-loading washers
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit