Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google-Übersetzung,

Der Waschschleuderautomat der RMS-Serie mit einer Kapazität von 25 Pfund RMS025 bietet eine leistungsstarke Kleinlastlösung für Wäschereien vor Ort, die die Produktivität steigern, die Lebensdauer der Wäsche verlängern und die Betriebskosten senken möchten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-rms610
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeRMS-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1080
  • Breite (mm)685
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)144
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFront-loading washers
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit