Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archimedes
Archimedes
    GlammFire

    Archimedes

    Google-Übersetzung,
    Der modernste Kamin mit Eigenschaften, die ihn weltweit einzigartig und besonders bei Ihnen machen. Der Archimedes-Kamin wird von engagierten und erfahrenen Handwerkern hergestellt und ist vollständig aus Stahl gefertigt, mit einer vergoldeten Innenseite (optional) mit hochtemperaturbeständiger Lackierung, einer Deflektorplatte und einer dekorativen Platte aus poliertem Titanstahl (optional). Der Archimedes-Kamin lässt sich leicht in einer 360°-Bewegung drehen und arbeitet mit einem automatischen runden Biobrenner mit Crea7ion EVOPlus-Technologie mit wiederaufladbaren Batterien ohne feste Anschlüsse, der bis zu 25 Stunden Autonomie mit nur 10 Litern Brennstoff ermöglicht und die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchimedes-bioethanol-fireplace
    • ProduktfamilieFree Standing Fireplace
    • ProduktgruppeBioethanol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
    • IFCClassificationBauelement