Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
有巣氏整装卫浴系统_18系列
有巣氏整装卫浴系统_18系列
有巣氏整装卫浴系统_18系列
    GMT

    有巣氏整装卫浴系统_18系列

    Google-Übersetzung,

    Badezimmervorteile der SMC-Einheit

    1. Umweltschutz SMC-Produkte sind 100 % grüne Produkte, die hygienisch, ungiftig und geruchsfrei sind und die Zertifizierung von Chinas antibakteriellen Etikettenprodukten bestanden haben. Energiesparende SMC-Produkte haben eine gute Wärmedämmleistung, auch wenn im Badezimmer keine Heizgeräte vorhanden sind, gibt es kein Kältegefühl von Fliesen.

    2.Kohlenstoffarm Im gesamten Prozess von Rohstoffen, Produktion, Montage und Verwendung von SMC-Produkten sind die Kohlenstoffemissionen weitaus geringer als bei Keramikprodukten.

    3. Saubere SMC-Produkte haben eine hohe Dichte, eine glatte Oberfläche, keine Mikroporen, sind leicht zu reinigen, kein Schmutz und hemmen wirksam die Vermehrung von Bakterien.

    4. Sicherheit SMC-Material hat eine gute Isolierung, Flammschutzmittel, hohe Temperaturbeständigkeit, nichtleitende, sichere und zuverlässige Verwendung.

    Spezifikation
    • 1. Green and environmental protection:No harmful gases such as formaldehyde, no radiation pollution from radioactive elements without ceramic tiles, no odor, ready to install

      2. Durable: Durable: SMC has an aging period of more than 30 years, which can ensure the service life of the overall bathroom for at least 20 years, which greatly exceeds the decoration cycle of ordinary households Rugged: After high temperature and high pressure, the molecular structure of SMC becomes extremely tight, the material has no micropores, and the pressure bearing capacity is strong Stability: SMC is acid and alkali resistant, high temperature resistant, no discoloration and deformation after 80 hours water bath test for 100 hours

      3. No dripping:The whole bathroom waterproof chassis is molded by one-time molding, with unique flanging and water locking technology, which will never leak, eradicating the disadvantages of traditional bathroom running, running, dripping, and leakage 

      4. Safe insulation: SMC material has good insulation, non-conductive, safe and reliable use

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer18-series-Unit-bath
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeUnit bath
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathrooms
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit