Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUEVA ferro Grau-Uni
NUEVA ferro Grau-Uni
NUEVA ferro Grau-Uni
NUEVA ferro Grau-Uni
NUEVA ferro Grau-Uni
    Archiviert

    NUEVA ferro Grau-Uni

    Großen Stil bringt das NUEVA Pflaster auf Plätze und Zufahrten. Die extravaganten Formate vermitteln Raum und Offenheit. Dezente natürliche Farben und das geradlinige, schmale Fugenbild unterstreichen die schlichte Sachlichkeit stilvoller Architektur rund ums Haus.

    Spezifikation
    • Oberflächen & Rutschwerte

      ferro | R-Wert 13 | USRV-Wert 65

      edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz

      Produktmerkmale

      • CO2 neutral produziert
      • mit Mikrofase (1+2) x 1,5 mm
      • mit verdeckt angeformten Abstandhaltern / Verbundstabilisatoren
      • rutsch- und trittsicher

      GODELMANN Qualität

      • Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität P L D U I
      • Vorsatz aus Quarz-Verschleißschicht oder ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
      • besonders hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
      • Frost-/Tausalzwiderstand 10-fach höher als nach Norm: 100 g/m2 (Norm: 1,0 kg/m2)
      • hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpflasterplatte-nueva-ferro-grau-uni
    • ProduktfamiliePflaster
    • ProduktgruppePflasterplatte
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction