Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

Google-Übersetzung,
Rundum-Sitzdeckel für WC Open mit Öffnung - patentiert
Spezifikation
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOP-D555-01
  • ProduktfamilieWC seats
  • ProduktgruppeOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)445
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit