Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Half a Hut With Door

Unique ref.: half_a_hut_with_front_screen_and_door
Marke: Götessons
Produkt Familie: Furniture
Produkt Gruppe: Office dividers
Breite (mm): 1880
Höhe (mm): 2270
Tiefe (mm): 900
Publishing Datum: 2019-02-05
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Half a Hut - ein perfektes, kleines, schalldämmendes Haus, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann: als individueller Arbeitsplatz, als kleiner Besprechungsraum oder als Entspannungsbereich kombiniert mit dem Hut-Sofa. Die schlichten Linien des Hauses sind vom klassischen Spiel Monopoly und seinen Spielfiguren inspiriert, die dem beliebten und praktischen Büro eine zeitlose Form geben. Half Hut ist, wie der Name schon sagt, halb so groß wie das beliebte Haus The Hut und ist das neueste Mitglied der von Workspace entworfenen und von Götessons realisierten und hergestellten The Hut Collection. Kontaktieren Sie uns für Details zu Half A Hut und anderen Hut Collection Extras. Out. Maße: W.1880 H.2270 D.900 In. Messung: W.1800 H.2220 D.860

Innenabmessungen: B.1800 H.2220 D.860


Material 1: Fabric
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Möbel - Schalldämmungselemente
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Furniture
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Acoustics

Name Wert
Material Fabric

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Fabric

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.