Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
    Graiman

    NAVONA 60X120 THINR

    Google-Übersetzung,
    Diese Feinsteinzeugfliese besticht durch ihre detailreiche Struktur und die elegante, matte Oberfläche, die sowohl auf Böden als auch an Wänden ein echter Hingucker ist. Ihre sanften Farben fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein und sorgen für dauerhafte Schönheit.

    Diese Feinsteinzeugfliese besticht durch ihre detailreiche Textur und elegante, matte Oberfläche, die sowohl auf Böden als auch an Wänden für ein strahlendes Ambiente sorgt. Ihre sanften Farben fügen sich harmonisch in die Ästhetik ein und verleihen jedem Raum dauerhafte Schönheit.

    Spezifikation
    • Antislip, Mineral Effect, Sense Tech

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernavona-60x120-thinr
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen