Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planter Divider Convex

Planter Divider Convex

Google-Übersetzung,

Pflanzgefäße, die zu den Sitzmöbeln von Green Furniture passen oder modular miteinander verbunden werden, um eine geschwungene, freundliche Pflanzenwand zu bilden. Nahtlos und mit Wölbung nach Wahl, genau wie die Sitzmöbel.

Die Planter Dividers aus massivem Metallzubehör wurden im Hinblick auf die Bankserien Nova C und IOU von Green Furniture Concept entworfen, funktionieren aber auch sehr gut als eigenständige Produkte.

Hier sind einige Vorteile von Zimmerpflanzen:

Reduzierung des Kohlendioxidgehalts

Zunehmende Luftfeuchtigkeit

Reduzierung bestimmter Schadstoffe wie Benzol und Stickstoffdioxid

Verringerung der Staubbelastung in der Luft

Lufttemperaturen niedrig halten

Material: Pulverbeschichteter Stahl (Farbe nach Wahl)

Kann auf Anfrage mit Mona Plant System ausgestattet werden.

Spezifikation
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA01B_1
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePlanter Divider
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)875
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHerb planters
  • Klassifizierung32 94 33
  • Format2014TitelPlanters
  • OmniClassNummer23-11 27 13 17
  • OmniClassTitelPlanters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika