Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ascent Single Back Convex 60deg

Ascent Single Back Convex 60deg

Google-Übersetzung,
Die Ascent-Serie ist ein modulares Balkensitzsystem, das für großflächige Innenräume und Wartebereiche entwickelt wurde. Sanft geschwungen und ein Triumph des dreidimensionalen Designs, ist Ascent einzigartig, platzsparend, konfigurierbar und wirklich nahtlos. Architekten werden die Möglichkeiten sicher erkennen und feiern.
Spezifikation
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBA00011
  • ProduktfamilieAscent Series
  • ProduktgruppeAscent Single Back
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)865
  • Breite (mm)1775
  • Tiefe (mm)625
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika