Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nova C Double Back Elevation Step

Nova C Double Back Elevation Step

Google-Übersetzung,
Der konfigurierbar gewundene Nova C ermöglicht großartige Sitzgelegenheiten im Maßstab mit großartigen Innenräumen. Die Bank formt eine nahtlose Sitzlinie für eine natürliche Flusskontrolle, während die körperbewussten Konturen für Komfort sorgen. Durch die geringe Stellfläche wird der Platz effizient genutzt. Und die Konfigurierbarkeit erstreckt sich auch auf Farben und Zubehör – jedes Projekt kann einzigartig sein. Die großen Konfigurationen werden durch ihr eigenes Gewicht an Ort und Stelle gehalten, ohne dass die Abschnitte mit dem Boden verschraubt werden müssen, können jedoch zur gründlichen Reinigung oder Neukonfiguration auseinandergenommen werden. Veredelt mit natürlichem Hartwachsöl, eine nachhaltige Wahl, die ähnlich wie Schuhcreme wirkt – einfach zu pflegen und immer wie neu.
Spezifikation
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNBADE1
  • ProduktfamilieNova C Series
  • ProduktgruppeNova C Double Back
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)920
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1280
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFitted chairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika