Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenscreen:  Custom Curved green facade trellis
Tournesol

Greenscreen: Custom Curved green facade trellis

4.4 out of 5 stars4.4(7 reviews)
Google-Übersetzung,

Grüne Wände können als freistehende Elemente konstruiert werden und als Einfriedungen, Zäune, Windschutz, Sichtschutz, Beschattungselemente, Dachumrandungen und sogar für die städtische Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Entwerfen und Verwenden von Greenscreen bietet mehrere wichtige Vorteile.

Das Greenscreen- Gitterpaneel wird mit einem durchgehenden geschweißten Drahtbindersystem hergestellt, das eine Tiefe von drei Zoll mit einzigartigen strukturellen Möglichkeiten für die Montage und Befestigung schafft. Das einzigartige dreidimensionale Design des Greenscreen- Gitterpaneels muss bei der Montage nicht unter Spannung gehalten werden und modulare Komponenten können gestapelt werden, um hohe Installationen zu schaffen. Greenscreen- Paneele können horizontal ausgerichtet werden und bei Zaunanwendungen eine Spannweite von bis zu zehn Fuß haben, wodurch die Kosten für die Strukturpfosten im Vergleich zu anderen Zaunsystemen erheblich gesenkt werden.

Freistehend: Unser Crimp-to-Curve-Panel kann in freistehenden Anwendungen verwendet werden; Es ist starr, stapelbar und kann in Radiusschritten von 4 bis 12 Fuß hergestellt werden. Das freistehende Greenscreen- Gitter verfügt über vertikal oder horizontal ausgerichtete Paneele. Unsere Dokumente zu freistehenden Montageoptionen zeigen Details für die typische horizontale, vertikale und gebogene Panelmontage. Freistehende und Crimp-to-Curve-Anwendungen erfordern die Berücksichtigung der Windlast und der Bodenbedingungen, die sich auf die Länge der Pfosteneinbettung und die Größe des Fundaments auswirken. Bei vertikaler Montage können die Paneele in Trägerrichtung bis zu etwa 30 % ihrer Einzellänge auskragen. Zusätzlich zu unserem Flachbildschirm.

Befestigung: Greenscreen verfügt über eine komplette Kollektion an Montageteilen, die in passenden Pulverbeschichtungen erhältlich sind. Das Clipsystem ist für den Einsatz mit 3-Zoll-Pfostenmaterial entsprechend der Plattentiefe ausgelegt, lässt sich jedoch problemlos an eine Vielzahl von Montagebedingungen und Pfostenmaterialien anpassen.

  • 5133R-Snap Clip – Wird an einer Seite des Paneels und an der Oberfläche des Pfostens montiert


Stahlpfosten sind in unserer Fabrik in 3" runder oder quadratischer Form mit passenden Oberflächen erhältlich.

Design: Die einzigartigen strukturellen Eigenschaften der starren Greenscreen- Platte erhöhen die Spannweite für Befestigungsüberlegungen, da die Netzfachwerkstruktur integral und nicht intermittierend ist. Bei besonderen Windlasten über 150 km/h oder außergewöhnlichen Eis- und Windlastbedingungen verfügen wir über die Erfahrung und Technik, um bei speziellen Designanforderungen zu helfen. Modulare Paneele können zwischen der Struktur ausgerichtet und hinter oder vor Pfosten und Säulen montiert werden.

Für Greenscreen ist optional ein Randbesatz erhältlich, der als optischer Akzent, als Abschlussstreifen neben dem Fußgängerverkehr, als Beschnittkante für die Pflanzenwartung und mit Paneelen, die in einzigartigen Formen gestaltet oder in Winkeln geschnitten sind, erhältlich ist. Kantenbeschnitte können nicht an den Seiten von Crimp-to-Curve-Paneelen mit Radius verwendet werden.

  • 5105-Steel Edge Trim – Ein offener Kantenbesatz, der eine hervorragende Trimmoberfläche bietet


Für Greenscreen und Befestigungsteile stehen fünf Standard-Pulverbeschichtungen zur Verfügung:

  • Schwarz, Grün, Silber, Weiß, Bronze und kundenspezifische Farben erhältlich.


Wenn Sie Greenscreen kontaktieren, arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Architektur-, Bau- und Landschaftsarchitekturerfahrung zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden. CAD-Werkstattzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und BIM verfügbar, zusammen mit Richtlinien zur Anlagenauswahl, Wartungsvorschlägen und Forschungszusammenfassungen. Die Elemente sind einfach... die Möglichkeiten sind endlos!

Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.

Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.

Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.

Als Produkthersteller unterstützt Greenscreen das Engagement und die Vision von Designprofis, umweltfreundliche, umweltbewusste Baupraktiken zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.

Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.

Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.

Spezifikation
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenscreen-curved
  • ProduktfamiliePlanting Accessories
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • OmniClassNummer23-11 27 13
  • OmniClassTitelPlanting Accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika
Åland
Anguilla
Armenien
Argentinien
Albanien
Antigua und Barbuda
Aserbaidschan
Bolivien
Andorra
Aruba
Bangladesch
Brasilien
Belgien
Bahamas
Bhutan
Chile
Bosnien und Herzegowina
Barbados
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Ecuador
Bulgarien
Belize
Brunei Darussalam
Falklandinseln (Malvinen)
Dänemark
Bermuda
China
Französisch-Guyana
Deutschland
Besondere Gemeinde
Georgien
Guyana
Estland
Britische Jungferninseln
Hongkong
Kolumbien
Färöer
Costa Rica
Indien
Paraguay
Finnland
Curaçao
Indonesien
Peru
Frankreich
Dominica
Japan
Suriname
Gibraltar
Dominikanische Republik
Kambodscha
Uruguay
Griechenland
El Salvador
Kasachstan
Venezuela
Guernsey
Grenada
Kirgisistan
Irland
Grönland
Kokosinsel (Keeling)
Island
Guadeloupe
Laos
Isle of Man
Guatemala
Macao
Italien
Haiti
Malaysia
Jersey
Honduras
Malediven
Kroatien
Jamaika
Mongolei
Lettland
Jungferninseln
Myanmar (Birma)
Liechtenstein
Kaimaninseln
Nepal
Litauen
Kanada
Nordkorea
Luxemburg
Kuba
Pakistan
Malta
Martinique
Philippinen
Moldawien
Mexiko
Singapur
Monaco
Montserrat
Sri Lanka
Montenegro
Nicaragua
Südkorea
Niederlande
Panama
Tadschikistan
Nordmazedonien
Puerto Rico
Taiwan
Norwegen
Republik Trinidad und Tobago
Thailand
Österreich
Saint-Barthélemy
Turkmenistan
Polen
Sankt Kitts und Nevis
Usbekistan
Portugal
Sankt Lucia
Vietnam
Rumänien
Sankt Martin
Weihnachtsinsel
Russland
Sankt Pierre und Miquelon
San Marino
Sankt Vincent und die Grenadinen
Schweden
Sint Maarten
Schweiz
Turks- und Caicosinseln
Serbien
USA
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern