Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Pressure Duct
High Pressure Duct
High Pressure Duct

    High Pressure Duct

    Google-Übersetzung,
    Die neue Generation der GMV-Kanäle bietet kompaktere, leichtere Modelle und verfügt über anpassbare hohe Drücke mit Leistungen von 1,8 kW bis 16 kW. Und das alles bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel und kompakten Abmessungen.
    Spezifikation
      • Adjustable pressure from 0 to 200 Pa
      • High performance inverter motor
      • Reboot with memory
      ModelGMV5 CDT 22HP 1.5  GMV5 CDT 25HP 1.5GMV5 CDT 28HP 1.5
      GMV5 CDT 32HP 1.5
      GMV5 CDT 36HP 1.5
      Code
      3IGR1115
      3IGR1116
      3IGR1117 
      3IGR1118 
      3IGR1119 
      Manufacturer ref.
      GMV-ND22PHS/B-T 
      GMV-ND25PHS/B-T 
      GMV-ND28PHS/B-T 
      GMV-ND32PHS/B-T 
      GMV-ND36PHS/B-T 



      ModelGMV5 CDT 40HP 1.5GMV5 CDT 45HP 1.5 GMV5 CDT 50HP 1.5
      GMV5 CDT 56HP 1.5GMV5 CDT 63HP 1.5
      Code
      3IGR1120
      3IGR1121 
      3IGR1122 
      3IGR1123 
      3IGR1124
      Manufacturer ref.
      GMV-ND40PHS/B-T
      GMV-ND45PHS/B-T 
      GMV-ND50PHS/B-T 
      GMV-ND56PHS/D-T 
      GMV-ND63PHS/D-T



      ModelGMV5 CDT 71HP 1.5GMV5 CDT 80HP 1.5GMV5 CDT 90HP 1.5 GMV5 CDT 100HP 1.5GMV5 CDT 112HP 1.5
      Code
      3IGR1125 
      3IGR1126
      3IGR1127 
      3IGR1128 
      3IGR1129
      Manufacturer ref.
      GMV-ND71PHS/D-T 
      GMV-ND80PHS/D-T
      GMV-ND90PHS/D-T
      GMV-ND100PHS/D-T 
      GMV-ND112PHS/D-T 



      ModelGMV5 CDT 125HP 1.5 GMV5 CDT 140HP 1.5GMV5 CDT 160HP 1.5
      Code3IGR1130 
      3IGR1131 
      3IGR1132
      Manufacturer ref.
      GMV-ND125PHS/D-T 
      GMV-ND140PHS/D-T
      GMV-ND160PHS/D-T



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-pressure-duct
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeVRF - Indoor units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
    • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit