Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MITICA REVESTIMIENTO

    Google-Übersetzung,
    Weißscherbige rektifizierte Fliese, inspiriert von einem feinkörnigen grauen Kalkstein, drei Farben, glatt und mit zwei verschiedenen Reliefs erhältlich. Wasseraufnahme E>10 %, Gruppe BIII, gemäß UNE-EN 14411. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
    Spezifikation
    • Colours: White, Ivory, Pearl Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMITICA_REVESTIMIENTO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)8.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704