Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
ARACRUZ
    Grespania

    ARACRUZ

    Google-Übersetzung,

    Feinsteinzeugfliesen, Naturstein-Inspiration, vier Farben und vier Größen erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, BIa-Gruppe gemäß UNE-EN 14411. Stufenfliesen, Sockelleisten und Sonderstücke erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Die Aracruz-Serie von Grespania ist von Quarzit inspiriert, der aus den besten Vorkommen Brasiliens, im Bundesstaat Minas Gerais, abgebaut wird. Dieser Stein zeichnet sich durch seine schwarze Farbe und die Schichtung aus verschiedenen Mineralien aus. Die ständige Investition von Grespania in Forschung, Entwicklung und Innovation hat eine sehr realistische Feinsteinzeugfliese im Steinimitat hervorgebracht, die durch die Anwendung einer neuen Technik namens „ CarvedTechnology“ erreicht wurde, die Mikroreliefeffekte mit den Grafiken von Adern und Rillen auf den Fliesen synchronisiert.

    Ergänzend zur Serie gibt es das Dekostück Bahia im Format 60x120 cm, das durch attraktive Basreliefeffekte leicht ziselierte Gitterlinien auf dem Sockel erzeugt.

    Aracruz verfügt über eine Ausdruckskraft, die jede Umgebung aufwerten und ihr ein überaus elegantes Design verleihen kann.

    Spezifikation
    • Colours: Anthracite, White, Grey and Beige

      Special Piece: Bahia (60x120)

      Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finish: Natural

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraracruz
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit