Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
    Grespania

    COVERLAM CALACATA VAGLIE

    Google-Übersetzung,

    Durchgefärbte Feinsteinzeugfliese in 5,6 mm Stärke, inspiriert von weißem Marmor. Die größte Platte ist 1200 x 2780 mm groß und in drei Formaten sowie in natürlicher und polierter Ausführung erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411.

    Coverlam Calacata Vaglie ist von dieser Marmorsorte inspiriert, die aus den Steinbrüchen von Carrara stammt. Calacata Vaglie, weiß mit ovalen Adern in bläulichen bis rötlich-braunen Tönen, eignet sich perfekt für luxuriöse Räume, die außergewöhnlich widerstandsfähige Materialien erfordern.

    Coverlam Calacata Vaglie ist 5,6 mm dick, hat eine maximale Größe von 1200 x 2780 mm und ist in der Ausführung Satin erhältlich. Bei letzterer Ausführung kommt die CarvedTechnology zum Einsatz, die den Maserungen einen subtilen Basreliefeffekt verleiht und so eine äußerst realistische Oberfläche schafft.

    Diese Kollektion ist auch für Küchenarbeitsplatten in der 12 mm starken Book- Version erhältlich

    Spezifikation
    • Formats: 1200x2780x5.6 mm, 1200x1200x5.6 mm, 600x1200x5.6 mm

      Finishes: Natural, Silk polished

      Suitable for indoor floors, walls and facades

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoverlam-calacata-vaglie
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2780
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit