Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
    Grespania

    COVERLAM ICEBERG

    Google-Übersetzung,

    Gesinterte Steinplatte mit einer Stärke von 5,6 mm, Marmoreffekt, mit weißem Hintergrund, der von großen schwarzen Adern durchzogen ist. Die größte Platte ist 1200 x 2600 mm groß und in polierter Ausführung erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, BIa-Gruppe gemäß UNE-EN 14411. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoverlam-iceberg
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialSintered stone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit