Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Google-Übersetzung,

    Ganzkörper-Feinsteinzeug in 3,5 und 5,6 mm Dicke, Calacata-Marmor-Effekt. Die größte Platte misst 1000 x 3000 mm, sechs verschiedene Größen und zwei Ausführungen sind verfügbar. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. H&C Tiles photokatalytische Beschichtung mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERLAM_CALACATA
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit