Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
    Grespania

    DISTRITO

    Google-Übersetzung,

    Feinsteinzeugfliese, rostiger Metalleffekt. Erhältlich in fünf Farben, vier Größen und natürlichem Finish. Wasseraufnahme E<0,5 %, BIa-Gruppe gemäß UNE-EN 14411. Stufenfliesen, Sockelleisten und Sonderstücke erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: Ivory, Corten, Aluminum, Zinc, Iron

      Formats: 60x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdistrito
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung