Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Google-Übersetzung,
    Nicht rektifizierte Porzellanfliese, fünf Farben und rutschfeste Oberfläche für Anwendungen im Außenbereich und bei starkem Verkehr. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. Stufenplatten, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOCK_PORCELANICO_20
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)603
    • Breite (mm)603
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit