Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    Google-Übersetzung,

    Rektifizierte Fliese mit weißer Masse, mattweißer Oberfläche, zwei Reliefs mit einem Muster aus sanften Wellen (Bruselas und Gante) und ein Stück mit Effekttapete mit Pflanzenmotiv (Charleroi). Glatte oder geprägte Oberfläche. Wasseraufnahme E>10 %, BIII-Gruppe, gemäß UNE-EN 14411. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLANDES_REVESTIMIENTO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit