Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
    Grespania

    LUCENA PAVIMENTO

    Google-Übersetzung,
    Feinsteinzeug, inspiriert von natürlichem Kalkstein, drei Farben und zwei Größen erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. Stufenplatten, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
    Spezifikation
    • Colours: White, Sand, Pearl Formats: 60x60, 30x60 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLUCENA_PAVIMENTO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit