Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
    Grespania

    MARMOREA PORCELANICO

    Google-Übersetzung,

    Feinsteinzeug, Marmoroptik, fünf Farben, zwei Ausführungen und zwei verschiedene Formate verfügbar. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. Stufenplatten, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

      Finishes: Natural, Polished

      Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

      Formats: 59x119, 59x59

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMARMOREA_PORCELANICO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)1190
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit