Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

VULCANO PORCELANICO

Unique ref.: VULCANO_PORCELANICO
Marke: Grespania
Produkt Familie: Tiles
Produkt Gruppe: Porcelain tiles
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 800
Tiefe (mm): 10
Publishing Datum: 2020-06-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Material 1:
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Fliesen

BIMobject®