Feinsteinzeugfliesen, Naturschiefer-Inspiration, vier Farben, fünf Größen und drei Ausführungen erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, BIa-Gruppe gemäß UNE-EN 14411. Stufenfliesen, Sockelleisten und Sonderstücke erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
Die Originalität dieser Kollektion liegt in der großen Vielfalt an Farben und Ausführungen, insbesondere der innovativen und raffinierten hochglanzpolierten Oberfläche im Format 59x119 cm, ideal für Innenräume mit einem Hauch von Exklusivität.
Yukatan ist in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, Grün und Mehrfarbig. Letzteres bietet dank seiner kupferfarbenen Flecken, die der Farbe von Rost nachempfunden sind, die reichsten Kontraste; Als solches erinnert es am ehesten an den Naturschiefer, der die Inspiration für die Serie liefert. Erhältlich in fünf Formaten – 60 x 120 cm, 60 x 60 cm, 30 x 60 cm, 10 x 30 cm und 59 x 119 cm – und drei Ausführungen: natürlich, glatt im Griff mit einem schieferähnlichen Oberflächenrelief; eine Hochglanzpolitur; und rutschfest, ideal für den Außenbereich und stark frequentierte Bereiche.
Diese reichhaltige modulare Kollektion eignet sich perfekt für jede Umgebung: Sie kann für die Verfliesung aller Arten von Böden, Wänden und Fassaden verwendet werden, bei denen Sie die Wärme und Lebendigkeit von Naturschiefer mit allen technischen Vorteilen von Feinsteinzeugfliesen genießen möchten.