Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brandschutzfenster EI₂ 30
Brandschutzfenster EI₂ 30
Brandschutzfenster EI₂ 30

    Brandschutzfenster EI₂ 30

    Feuerhemmendes Brandschutzfenster (1-flügelig, sowie 2-flügelig) mit zertifizierter EI230-Klassifizierung und Dreh-Flügel. Es ist für den Einbau in Außenwände konzipiert und bietet 30 Minuten Feuerwiderstand, Rauchschutz (S200) und eine Selbstschließfunktion (C2). Hergestellt aus ausgewählten Hölzern (Kiefer, Meranti, Red Grandis oder Eiche) mit sichtbaren Glasleisten und optionaler Aluminium-Wetterschutzschiene/vorgesetzter Aluminium-Schale. Ausgestattet mit Sicherheitsverglasung (ESG/VSG), selbstverriegelnder Beschlagstechnik und optional integrierten oder aufgesetzten Türschließern. Ideal für den Einsatz in feuerbeständigen Fassaden, bei denen sowohl Schutz als auch Bedienbarkeit gefordert sind.

    Spezifikation
      • Wärmedämmung Uw bei Ug:0,6 W/m2K > Uw = 1,0 W/m2K
      • Schallschutz: 42 dB
      • Bautiefe: 92mm
      • Max. Flügelabmessungen (1-flg.): 1300 mm x 2700 mm
      • Zulassung: TSH
      • Außenanwendung

        Es stehen 4 Materialoptionen zur Verfügung: Holz - Kiefer, Holz - Meranti, Holz - Red Grandis und Holz - Eiche.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-protection-window-ei-duplicate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz