Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit Saug- und Druckstutzen auf gleicher Höhe. Der Pumpenkopf und die Basis sind aus Gusseisen. Alle anderen medienberührten Teile sind aus Edelstahl (EN 1.4301)
    Spezifikation
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR010
    • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
    • ProduktgruppeInline multi stage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrströmung
    • UNSPSCNamePumps
    • UNSPSCCode401515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
    • Klassifizierung43 23 31
    • Format2014TitelVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
    3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (21)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit