Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ALPHA1L

Unique ref.: ALPHA1L
Marke: Grundfos
Produkt Familie: Circulator pump
Produkt Gruppe: Canned Rotor
Publishing Datum: 2019-04-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Material 1: Cast iron
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Pumpen
IFC Klassifikation: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Code: L75311
Uniclass 1.4 Beschreibung: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Code: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Code: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Beschreibung: Circulating between rooms
NBS Reference Code: 68
NBS Reference Beschreibung: Pumps
OmniClass-Nummer: 23-27 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Name Wert
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Cast Iron

BIMobject®