Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CR 215
Grundfos

CR 215

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
CR-Pumpen von Grundfos sind vertikale, mehrstufige Inline-Zentrifugalpumpen, die für die Wasserversorgung, Wasseraufbereitung und nahezu alle industriellen Lösungen ausgelegt sind – einschließlich Hochdruck-, heißen, gefährlichen, brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten.
Spezifikation
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Technische Spezifikation
  • Referenznummercr215
  • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProduktgruppeVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 31
  • Format2014TitelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
3.0 von 5 Sternen 3.0 (5)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (40)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)