Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS
Grundfos

LS

3.5 von 5 Sternen3.5(32 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Grundfos LS ist eine horizontale, ein- oder zweistufige Pumpe mit geteiltem Gehäuse und zwischengelagertem Gehäuse. Die axial geteilte Konstruktion ermöglicht das einfache Entfernen des oberen Gehäuses und den Zugang zu den Pumpenkomponenten, ohne den Motor oder die Rohrleitungen zu beschädigen.

Spezifikation
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. The pump has horizontal pump shaft and the housing can be dismantled in the horizontal plane along the drive shaft. Pump and motor are mounted as separate units on a common baseframe and connected via a flexible coupling. The impeller is hydraulically as well as dynamically balanced. Complete unit consists of pump, baseframe, coupling guard and electric motor.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsfam
  • ProduktfamilieSplit case pump
  • ProduktgruppeSplit case pump
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (40)