Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Triple Hollow Brick, 10 cm

Unique ref.: LHT-10
Marke: Grupo Díaz Redondo
Produkt Familie: brick
Produkt Gruppe: brick
Breite (mm): 225
Höhe (mm): 100
Tiefe (mm): 100
Publishing Datum: 2019-05-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Triple hollow brick 10 cm thick, perfect geometric finish and appearance, ideal as a component of enclosures, linings and interior partitions.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Ceramic bricks
UNSPSC Code: 30131602
Uniclass 1.4 Code: L3211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Beschreibung: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Beschreibung: Clay bricks
NBS Reference Code: 80-50-15
NBS Reference Beschreibung: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass-Nummer: 23-13 21 19 11
OmniClass-Bezeichnung: Common Bricks
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Name Wert
Application Partition walls
Color Clay
Material Clay

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.