Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Google-Übersetzung,
Wandhängende Toilette, erhöht für erhöhte Sitzhöhe. Hygienespülung für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
Spezifikation
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4G95R001
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)405
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Åland
Dänemark
Estland
Finnland
Island
Lettland
Litauen
Norwegen
Schweden