Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm
Archiviert

Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Spezifikation
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5545
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit