Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522

    Toilet Nautic 1522

    Google-Übersetzung,
    Die Nautic-Serie ist unsere attraktivste und inspirierendste Badezimmerserie aller Zeiten. Ein mit Nautic eingerichtetes Badezimmer ist schön, frisch und vermittelt durch sein Design ein harmonisches Gefühl, das sich gut in den Raum einfügt. Dies ist unsere umfassendste Produktfamilie und umfasst alles, was Sie für Ihr Badezimmer benötigen.
    Spezifikation
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB111522
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeToilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden