Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Objekte für Bad und Spa
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Gustavsberg
Folgen
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Hergestellt aus Titanstahl und Emaille, eine extrem langlebige Kombination
Download
Spezifikation
Spezifikation
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
GB2110517410
Produktfamilie
Hip bath
Produktgruppe
Hip bath
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2019-06-14
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1050
Breite (mm)
650
Tiefe (mm)
420
Links
Links
Produkt url
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
Installationinstruktionen
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
Video Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
ProductCertification
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Sekundär Material
Aluminium
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
ETIM-Code
EC011609
ETIM-Name
Bath
UNSPSCName
Bathtubs
UNSPSCCode
30181501
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06_08
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Baths
OmniClassNummer
23-31 15 00
OmniClassTitel
Bathtubs
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Åland
Dänemark
Estland
Finnland
Island
Lettland
Litauen
Norwegen
Schweden
Ähnliche Produkte
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Download
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Download
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Download