Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower mixer  New Nautic - connection down, 40 c-c
Shower mixer  New Nautic - connection down, 40 c-c

    Shower mixer New Nautic - connection down, 40 c-c

    Google-Übersetzung,

    Zeitloses und harmonisches Design, das zu allen Arten von Badezimmern passt, mit Sperrknopf auf der Temperaturseite bei einer Komforttemperatur von 38 °C.

    Safe Touch minimiert die Hitze an der Vorderseite des Mixers und die Keramikabsperrung sorgt für Tropfschutz und lange Lebensdauer. Erweiterbar mit Wanneneinlauf.

    Spezifikation
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Block button on the temperature side at comfort temperature 38°C
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the mixer
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
      • Can be expanded with bathtub spout
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41202404
    • ProduktfamilieNew Nautic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden