Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Care shower mixer Thermostat
Care shower mixer Thermostat
    Archiviert

    Care shower mixer Thermostat

    Shower faucet Care - thermostat

    Lead-free - with shower connection downward and elongated lever/knob, 150 c-c

    Spezifikation
    • Contains less than 0.1% lead

      With functionally adapted elongated lever and knob

      Built-in automatic hot water block for scald protection

      Block button on the temperature side at comfort temperature 38°C

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Safe Touch reduces heat on the front of the faucet

      Block button on flow side at comfort flow

      Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity, in addition the use for small and weak hands is simplified

      Type-approved check valve in the inlet

      Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

      Can be complemented with a Gustavsberg bathtub spout

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41215304067
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeThermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit