Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm

    Square Shower door, folding for Nische Left 100cm

    Google-Übersetzung,
    Faltbare Tür, geringer Platzbedarf, Vormontierte Türprofile für schnelle und einfache Montage, Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, Polierte Profile und integrierter Türgriff, Aufstellscharniere heben die Tür beim Öffnen um 5 mm an, Verstellbares Wandprofil, 20 mm, für eine gerade Dusche auch bei schrägen Wänden, Öffnungswinkel: 180 Grad, Dehnungsprofil 20 mm, optional für mehr Verstellbarkeit, keine Bodenprofile erforderlich, für eine hygienische und pflegeleichte Dusche, Platz zum Bohren von Löchern außen verlegte Rohre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB51SRFD10NIL
    • ProduktfamilieSquare
    • ProduktgruppeShower door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • ETIM-CodeEC010962
    • ETIM-NameShower door
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden