Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm

    Google-Übersetzung,
    Vollflächige Porzellanspüle mit großzügiger Ablagefläche Einfach zu reinigende Wasserfalle mit Popup-Funktion Soft Closing Schubladen für sanftes und geräuschloses Schließen Voll ausziehbare Schubladen für den vollen Überblick über alle Ihre Sachen Installationssystem - einfach zu montieren - einfach zu montieren Anpassen Schrankrahmen, Türen und Schubladen in derselben Farbe Platz für Rohrleitungen hinter Schubladen Mehrere Griffe als Option erhältlich In drei verschiedenen Stilen und Farben erhältlich MDF und/oder Faserplatten in Badezimmerqualität für feuchte Umgebungen
    Spezifikation
    • 1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin for one mixer and water trap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB714810DHWB1
    • ProduktfamilieArtic
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)1020
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)56.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden