Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Google-Übersetzung,

    Waschtischunterschrank Artic - 100 cm

    Weiß, mit Waschbecken Weiß, 2 Hahnlöcher

    Waschbecken aus Porzellan mit dünnem Design und großzügigen Ablageflächen für all Ihre Gegenstände

      Spezifikation
        • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
        • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
        • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
        • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
        • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
        • With space for external piping behind the drawers
        • A variety of handles in different styles as accessories
        • Also available with handle less opening, push-open
        • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
        • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
        • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerGB71ACVU10-2
      • ProduktfamilieArtic
      • ProduktgruppeBathroom furniture
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)565
      • Breite (mm)1000
      • Tiefe (mm)470
      Verwandt
      • HauptmaterialChipboard
      • Sekundär MaterialKeramik
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inFinnland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEC011382
      • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
      • OmniClassNummer23-31 25 13
      • OmniClassTitelBathroom Cabinets

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Åland
      Dänemark
      Estland
      Finnland
      Island
      Lettland
      Litauen
      Norwegen
      Schweden