Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm

    Google-Übersetzung,
    Geringe Tiefe (41 cm) - passt auch in kleine Badezimmer Verstecktes Fach zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten Montageplatz für eine Steckdose Das ausklappbare Fach bietet zusätzliche Ablagefläche Installationssystem - einfach zu montieren - einfach einzustellen Soft Closing Schubladen für ein sanftes und geräuschloses Schließen Voll ausziehbare Schubladen für den vollen Überblick über alle Ihre Sachen Erhältlich in drei verschiedenen Stilen Gleiche Farbe an Schrankrahmen, Türen und Schubladen Platz für Sanitär hinter Schubladen Mehrere Griffe als Option erhältlich Vollständiges Waschbecken Waschtisch-Wasserabscheider mit Popup-Funktion spart Platz im Schrank Material: lackiertes feuchtigkeitsbeständiges MDF, Badezimmerqualität
    Spezifikation
    • 450 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71GCVU45DHWB
    • ProduktfamilieGraphic
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)566
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)29.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden