Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831

    Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831

    Google-Übersetzung,
    Duo-Badewanne zum Einbau, konzipiert als Wanne für zwei Personen.
    Spezifikation
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB2086831
    • ProduktfamilieBuilt in bath
    • ProduktgruppeBuilt in bath
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit